(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氟素樹脂製管接頭 超潔淨管接頭 LQ1 Series 外螺牙T型接頭 LQ1R-M 公釐尺寸

SMC FLORORESIN COUPLING

氟素樹脂製管接頭 超潔淨管接頭 LQ1 Series 外螺牙T型接頭 LQ1R-M 公釐尺寸

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

4重密合構造氟素樹脂製管接頭 。
【特長】
・根據4重密合構造(PAT.),具有高度密合性,且對於防止液漏方面,可發揮更高的可靠度。
・液體積存降至最低,液置換性佳。
・對應200℃
・由於梯形螺絲,可進行高轉矩的施工。螺帽的管螺栓部以2段式壓緊,可確實固定管部。
・管支架,貫穿螺栓性強。
・螺帽鉗緊,是旋入至接頭本體的端面。無須對照位置的標準規格管理。
・由於是梯形螺絲,無須螺帽傾斜置入。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LQ1R23-MN

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LQ1R23-MN
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭本體 本體材質 PFA 接續種類 螺牙⇔管分歧(同徑)
螺牙・管分歧 連接種類 外螺牙檢測用T型 適用軟管外徑(mm) D(D1) 6 接續螺牙的種類 M(M1) NPT(外螺牙)
接續螺牙No. M(M1) 1/4B(8A) 最高使用溫度(℃) 200 軟管尺寸規格 公釐尺寸
包裝 無塵包裝 相當於class M3.5 本體尺寸 2

氟素樹脂製管接頭 超潔淨管接頭 LQ1 Series 外螺牙T型接頭 LQ1R-M 公釐尺寸的型號LQ1R23-MN頁面。
記載關於型號LQ1R23-MN之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767