(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應200℃的氟素樹脂管接頭 公L型。
【特長】
・根據4重密合構造(PAT.),具有高度密合性,且對於防止液漏方面,可發揮更高的可靠度。
・液體積存降至最低,液置換性佳。
・利用螺帽的密合定位,使其達到防止鬆弛機構。
・由於梯形螺絲,可進行高轉矩的施工。
・螺帽的管螺栓部以2段式壓緊,可確實固定管部。
・抗曲性、抗變形性強。
・螺帽鉗緊,是旋入至接頭本體的端面。無須對照位置的標準規格管理。
・由於是梯形螺絲,無須螺帽傾斜置入。
型號 |
---|
LQ1L21-M |
LQ1L23-MN |
LQ1L32-M |
LQ1L32-MN |
LQ1L36-M |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用軟管外徑(mm) D(D1) | 接續螺牙的種類 M(M1) | 接續螺牙No. M(M1) | 本體尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 6 | R | 1/8B(6A) | 2 | ||
19天 | 6 | NPT(外螺牙) | 1/4B(8A) | 2 | ||
19天 | 8 | R | 1/4B(8A) | 3 | ||
19天 | 8 | NPT(外螺牙) | 1/4B(8A) | 3 | ||
19天 | 6 | R | 3/8B(10A) | 3 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策