(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氟素樹脂管接頭 超潔淨管接頭 LQ1 Series 公插座 LQ1H-M 公釐尺寸 (LQ1H23-M)

SMC FLORORESIN COUPLING

氟素樹脂管接頭 超潔淨管接頭 LQ1 Series 公插座 LQ1H-M 公釐尺寸 LQ1H23-M

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應200℃的氟素樹脂管接頭、公插座
【特長】
・根據4重密合構造(PAT.),具有高度密合性,且對於防止液漏方面,可發揮更高的可靠度。
・液體積存降至最低,液置換性佳。
・利用螺帽的密合定位,使其達到防止鬆弛機構。
・由於梯形螺絲,可進行高轉矩的施工。
・螺帽的管螺栓部以2段式壓緊,可確實固定管部。
・抗曲性、抗變形性強。
・螺帽鉗緊,是旋入至接頭本體的端面。無須對照位置的標準規格管理。
・由於是梯形螺絲,無須螺帽傾斜置入。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LQ1H23-M

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LQ1H23-M
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑(mm) D(D1) 接續螺牙的種類 M(M1) 本體尺寸
19天 6R2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭本體 本體材質 PFA 接續種類 螺牙⇔管
螺牙・管 連接種類 外螺牙直型 接續螺牙No. M(M1) 1/4B(8A) 最高使用溫度(℃) 200
軟管尺寸規格 公釐尺寸 包裝 無塵包裝 相當於class M3.5

氟素樹脂管接頭 超潔淨管接頭 LQ1 Series 公插座 LQ1H-M 公釐尺寸的型號LQ1H23-M頁面。
記載關於型號LQ1H23-M之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
LQ1H23-MN
LQ1H31-M
LQ1H32-M
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑(mm) D(D1) 接續螺牙的種類 M(M1) 本體尺寸
19天 6NPT(外螺牙)2
19天 10R3
8天 8R3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767