(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

快速接頭內藏 快速排氣閥 AQ240F・340F Series

快速接頭內藏 快速排氣閥 AQ240F・340F Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

內建消音器的快速排氣閥。
【特長】
・省空間。
・IN-OUT直線式配管。
・內建快速接頭。
・輕量(樹脂本體)。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AQ240F-04-00
AQ240F-04-04
AQ240F-06-00
AQ240F-06-06
AQ340F-06-00
型號數量折扣標準
出貨日
有效截面積 順方向
(㎜2)
有效截面積 排氣
(㎜2)
音速傳導率 IN→OUT [dm3/(s・bar)] 適用軟管外徑d(mm) EXH孔口
8天 1.72.50.344內建消音器
8天 1.72.50.344附排氣口接頭
8天 2.42.70.486內建消音器
8天 2.42.70.486附排氣口接頭
8天 440.86內建消音器

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速排氣門 本體材質 PBT 輸入側 氣孔種類 P(P1) 快速接頭
輸出側 接口種類 A 快速接頭 排氣側 孔種類 R 快速接頭 使用壓力範圍(MPa) 0.1::1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767