(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼調速閥 ASG Series

不鏽鋼調速閥 ASG Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

L型的調速閥。
【特長】
・材質:SUS316。
・密封材:特殊FKM。
・C形環:SUS303。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ASG220F-M5-06
ASG320F-01-04S
ASG320F-01-06S
ASG320F-01-08S
ASG420F-02-06S
ASG420F-02-08S
ASG420F-02-10S
ASG520F-03-08S
ASG520F-03-10S
ASG520F-03-12S
ASG620F-04-12S
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 螺牙種類 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
8天 5×0.8M6
19天 1/8R4
8天 1/8R6
8天 1/8R8
8天 1/4R6
8天 1/4R8
19天 1/4R10
19天 3/8R8
19天 3/8R10
19天 3/8R12
19天 1/2R12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 L型 控制方向 節流式出口
接續部的種類 外螺牙+快速接頭 本體材質 不鏽鋼 環境・用途 標準
螺牙部材質 不鏽鋼 旋鈕的種類 標準 固鎖螺帽的種類 六角螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767