(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附快速接頭調速閥 不鏽鋼系列 L型/萬向型 AS-FG Series

附快速接頭調速閥 不鏽鋼系列 L型/萬向型 AS-FG Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・耐腐蝕環境可以使用的不鏽鋼規格
・金屬部材質採用SUS303
・配合裝置的明亮顏色
・螺牙部, 附密封劑、 無密封劑標準化
・適用氣壓管:英吋尺寸為標準化

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS1201FG-M5-04
AS1201FG-M5-06
AS1211FG-M5-06
AS1301FG-M5-06
AS2201FG-01-06S
AS2201FG-02-06
型號數量折扣標準
出貨日
本體形狀 控制方向 連接口徑 選配 螺牙種類 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
本體尺寸
8天 [L型] L型節流式出口5×0.8M4M5基準
8天 [L型] L型節流式出口5×0.8M6M5基準
8天 [L型] L型節流式入口5×0.8M6M5基準
8天 萬向型節流式出口5×0.8M6M5基準
8天 [L型] L型節流式出口1/8附密封劑R61/8、1/4基準
19天 [L型] L型節流式出口1/4R61/8、1/4基準

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 接續部的種類 外螺牙+快速接頭 本體材質 PBT
環境・用途 標準 螺牙部材質 不鏽鋼303 旋鈕的種類 樹脂
固鎖螺帽的種類 六角螺帽 使用壓力範圍(MPa) 0.1::1 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767