(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附快速接頭調速閥 不鏽鋼系列 壓下鎖定式 L型・萬向型 AS-FG Series

附快速接頭調速閥 不鏽鋼系列 壓下鎖定式 L型・萬向型 AS-FG Series

SMC 調速閥。

【特長】
・不鏽鋼壓下鎖定式的針閥鎖定提高作業性


(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AS1201FG-M5-04A
AS1301FG-M5-06A
AS2201FG-01-06SA
AS2201FG-02-06SA
型號數量折扣標準
出貨日
本體形狀 連接口徑 螺牙種類 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
本體尺寸 密封方式
當日可能 [L型] L型5×0.8M41墊片
39天 萬向型5×0.8M61墊片
39天 [L型] L型1/8R62附密封劑
8天 [L型] L型1/4R62附密封劑

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 控制方向 節流式出口 接續部的種類 外螺牙+快速接頭
本體材質 PBT 環境・用途 標準 螺牙部材質 不鏽鋼
旋鈕的種類 推鎖附刻度窗 固鎖螺帽的種類 壓下鎖定式 訂製品規格 無訂製品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767