(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

標準型調速閥 金屬L型 AS Series

標準型調速閥 金屬L型 AS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

SMC 調速閥。

【特長】
・削減配管工時與成本,對驅動器直接鎖入,可省卻接頭配管工時與成本。
・自由地設定配管方向旋轉,式安裝後配管方向可自由設定。
・低流量領域
・可等質的控制速度
・針閥有防止被拔出的機構


(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS1200-M3
AS1200-M5
AS2200-01
AS2200-01-S
AS2200-02
AS2200-02-S
AS2210-01-S
AS2210-02
AS2210-02-S
AS3200-03
AS3200-03-S
AS4200-04
AS4200-04-S
型號數量折扣標準
出貨日
控制方向 連接口徑 選配 螺牙種類 氣壓缸側 螺牙種類 氣壓管側 本體尺寸
當日可能 節流式出口3×0.5MMM3、M5基準
當日可能 節流式出口5×0.8MMM3、M5基準
當日可能 節流式出口1/8RRc1/8、1/4基準
39天 節流式出口1/8附密封劑RRc1/8、1/4基準
當日可能 節流式出口1/4RRc1/8、1/4基準
39天 節流式出口1/4附密封劑RRc1/8、1/4基準
39天 節流式入口1/8附密封劑RRc1/8、1/4基準
39天 節流式入口1/4RRc1/8、1/4基準
8天 節流式入口1/4附密封劑RRc1/8、1/4基準
39天 節流式出口3/8RRc3/8基準
39天 節流式出口3/8附密封劑RRc3/8基準
19天 節流式出口1/2RRc1/2基準
39天 節流式出口1/2附密封劑RRc1/2基準

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 氣壓缸直結型 L型 接續部的種類 外螺牙+內螺牙
本體材質 鋅合金 環境・用途 標準 螺牙部材質 黃銅+鍍無電解鎳
旋鈕的種類 標準 固鎖螺帽的種類 六角螺帽 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767