(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

金屬本體 附快速接頭調速閥 L型 AS Series

金屬本體 附快速接頭調速閥 L型 AS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

金屬本體規格的附快速接頭調速閥。
【特長】
・金屬本體L型。
・難燃性樹脂的標準規格(相當於UL94 V-0規格)。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS2201-01-F06S
AS2201-02-F06S
AS2201-02-F08S
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
當日可能 1/86
8天 1/46
8天 1/48

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 L型 控制方向 節流式出口
接續部的種類 外螺牙+快速接頭 本體材質 鋅合金 環境・用途 標準
螺牙部材質 黃銅+鍍無電解鎳 旋鈕的種類 標準 固鎖螺帽的種類 六角螺帽
選配 螺牙種類 R 本體尺寸 01、02基準
訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767