(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附快速接頭 進排氣節流型調速閥 ASD Series

附快速接頭 進排氣節流型調速閥 ASD Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 附快速接頭 進排氣節流型調速閥 ASD Series
  • 附快速接頭 進排氣節流型調速閥 ASD Series
  • 附快速接頭 進排氣節流型調速閥 ASD Series
  • 促銷至 2025/03/31截止

配管的安裝方向360°自由安裝的調速閥。
【特長】
・可控制2方向的流量。
・單動氣缸的控制。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ASD230F-M5-04
ASD230F-M5-04-J
ASD230F-M5-06
ASD330F-01-06S
ASD330F-01-06S-J
ASD330F-01-08S
ASD430F-02-06S
ASD530F-02-08S
ASD530F-03-08S
ASD530F-03-10S
ASD630F-04-12S
型號數量折扣標準
出貨日
固鎖螺帽的種類 連接口徑 螺牙種類 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
本體尺寸
當日可能 六角螺帽5×0.8M4M5基準
39天 扣環螺帽5×0.8M4M5基準
當日可能 六角螺帽5×0.8M6M5基準
當日可能 六角螺帽1/8R61/8基準
39天 扣環螺帽1/8R61/8基準
當日可能 六角螺帽1/8R81/8基準
當日可能 六角螺帽1/4R61/4基準
39天 六角螺帽1/4R83/8基準
39天 六角螺帽3/8R83/8基準
當日可能 六角螺帽3/8R103/8基準
39天 六角螺帽1/2R121/2基準

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 萬向型 控制方向 節流式入口・節流式出口
接續部的種類 外螺牙+快速接頭 本體材質 PBT 環境・用途 標準
螺牙部材質 黃銅+鍍無電解鎳 旋鈕的種類 樹脂 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767