(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附快速接頭調速閥 壓下鎖定式 L型・萬向型 AS Series

附快速接頭調速閥 壓下鎖定式 L型・萬向型 AS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 附快速接頭調速閥 壓下鎖定式 L型・萬向型 AS Series
  • 附快速接頭調速閥 壓下鎖定式 L型・萬向型 AS Series
  • 附快速接頭調速閥 壓下鎖定式 L型・萬向型 AS Series
  • 附快速接頭調速閥 壓下鎖定式 L型・萬向型 AS Series
  • 附快速接頭調速閥 壓下鎖定式 L型・萬向型 AS Series

附快速接頭調速閥。
【特長】
・壓下鎖定式提升針閥鎖定的作業性。
・旋鈕的大型化。
・配管裝脫性能提升。
・插入力Max.30%(8N)降低。
・離脫力Max.20%(5N)降低※配管拉扯強度,確保與現有品相同。
・無電解鍍鎳規格標準化。
・萬向型可360°自由地設定配管方向。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AS1201F-M5-02A
AS1201F-M5-03A
AS1201F-M5-04A
AS1201F-M5-06A
AS1201F-M5-23A
AS1201F-M5E-04A
AS1201F-M5E-06A
AS1211F-M5-04A
AS1211F-M5-06A
AS1301F-M5-04A
AS1301F-M5-06A
AS1311F-M5-04A
AS1311F-M5-06A
AS2201F-01-04A
AS2201F-01-04SA
AS2201F-01-06A
AS2201F-01-06SA
AS2201F-01-08A
AS2201F-01-08SA
AS2201F-01-10SA
AS2201F-02-04SA
AS2201F-02-06A
AS2201F-02-06SA
AS2201F-02-08A
AS2201F-02-08SA
AS2201F-02-10SA
AS2211F-01-04SA
AS2211F-01-06A
AS2211F-01-06SA
AS2211F-01-08A
AS2211F-01-08SA
AS2211F-01-10SA
AS2211F-02-06SA
AS2211F-02-08SA
AS2211F-02-10SA
AS2301F-01-04SA
AS2301F-01-06A
AS2301F-01-06SA
AS2301F-01-08SA
AS2301F-02-06SA
AS2301F-02-08SA
AS2301F-02-10SA
AS2311F-01-06SA
AS2311F-02-06SA
AS2311F-02-08SA
AS3201F-02-06SA
AS3201F-02-08SA
AS3201F-02-10SA
AS3201F-02-12SA
AS3201F-03-06SA
AS3201F-03-08SA
AS3201F-03-10SA
AS3201F-03-12SA
AS3211F-03-06SA
AS3211F-03-08SA
AS3211F-03-10SA
AS3211F-03-12SA
AS3301F-03-10SA
AS3301F-03-12SA
AS4201F-04-10SA
型號數量折扣標準
出貨日
本體形狀 控制方向 連接口徑 螺牙種類 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
適用氣壓管外徑 英吋尺寸
(inch)
本體尺寸 密封方式 六角對邊H(H1)
(mm)
當日可能 [L型] L型節流式出口5×0.8M2-1墊片9
8天 [L型] L型節流式出口5×0.8M-5/321墊片9
當日可能 [L型] L型節流式出口5×0.8M4-1墊片9
當日可能 [L型] L型節流式出口5×0.8M6-1墊片9
當日可能 [L型] L型節流式出口5×0.8M3.2-1墊片9
當日可能 [L型] L型節流式出口5×0.8M4-1墊片8
當日可能 [L型] L型節流式出口5×0.8M6-1墊片8
當日可能 [L型] L型節流式入口5×0.8M4-1墊片9
當日可能 [L型] L型節流式入口5×0.8M6-1墊片9
當日可能 萬向型節流式出口5×0.8M4-1墊片9
當日可能 萬向型節流式出口5×0.8M6-1墊片9
當日可能 萬向型節流式入口5×0.8M4-1墊片9
8天 萬向型節流式入口5×0.8M6-1墊片9
當日可能 [L型] L型節流式出口1/8R4-2無密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口1/8R4-2附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口1/8R6-2無密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口1/8R6-2附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口1/8R8-2無密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口1/8R8-2附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口1/8R10-2附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口1/4R4-2附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口1/4R6-2無密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口1/4R6-2附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口1/4R8-2無密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口1/4R8-2附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口1/4R10-2附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式入口1/8R4-2附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式入口1/8R6-2無密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式入口1/8R6-2附密封劑9
8天 [L型] L型節流式入口1/8R8-2無密封劑13
當日可能 [L型] L型節流式入口1/8R8-2附密封劑9
8天 [L型] L型節流式入口1/8R10-2附密封劑13
當日可能 [L型] L型節流式入口1/4R6-2附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式入口1/4R8-2附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式入口1/4R10-2附密封劑9
當日可能 萬向型節流式出口1/8R4-2附密封劑9
當日可能 萬向型節流式出口1/8R6-2無密封劑9
當日可能 萬向型節流式出口1/8R6-2附密封劑9
當日可能 萬向型節流式出口1/8R8-2附密封劑9
當日可能 萬向型節流式出口1/4R6-2附密封劑9
當日可能 萬向型節流式出口1/4R8-2附密封劑9
8天 萬向型節流式出口1/4R10-2附密封劑17
當日可能 萬向型節流式入口1/8R6-2附密封劑9
8天 萬向型節流式入口1/4R6-2附密封劑17
8天 萬向型節流式入口1/4R8-2附密封劑17
8天 [L型] L型節流式出口1/4R6-3附密封劑19
當日可能 [L型] L型節流式出口1/4R8-3附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口1/4R10-3附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口1/4R12-3附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口3/8R6-3附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口3/8R8-3附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口3/8R10-3附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式出口3/8R12-3附密封劑9
8天 [L型] L型節流式入口3/8R6-3附密封劑19
當日可能 [L型] L型節流式入口3/8R8-3附密封劑9
當日可能 [L型] L型節流式入口3/8R10-3附密封劑9
8天 [L型] L型節流式入口3/8R12-3附密封劑19
當日可能 萬向型節流式出口3/8R10-3附密封劑9
8天 萬向型節流式出口3/8R12-3附密封劑19
當日可能 [L型] L型節流式出口1/2R10-4附密封劑9

Loading...

基本資訊

型式 調速閥 接續部的種類 外螺牙+快速接頭 本體材質 PBT
環境・用途 標準 螺牙部材質 黃銅+鍍無電解鎳 旋鈕的種類 壓下鎖定式
固鎖螺帽的種類 壓下鎖定式 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767