(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附快速接頭調速閥 L型・萬向型 AS Series (型號表)

SMC SPEED CONTROLLER

附快速接頭調速閥 L型・萬向型 AS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 附快速接頭調速閥 L型・萬向型 AS Series
  • 附快速接頭調速閥 L型・萬向型 AS Series
  • 附快速接頭調速閥 L型・萬向型 AS Series

縮短高度方向,可適用輕巧化的裝置設計的調速閥コ。
【特長】
・輕巧・輕量且有優良的流量特性。
・萬向型可360°自由地設定配管方向。
・最高使用壓力~1MPa。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AS2201F-01-06-J

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS2201F-01-06-J
型號數量折扣標準
出貨日
本體形狀 控制方向 環境・用途 螺牙部材質 固鎖螺帽的種類 連接口徑 選配 螺牙種類 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
適用氣壓管外徑 英吋尺寸
(inch)
本體尺寸 訂製品規格
39天 [L型] L型節流式出口標準[黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳扣環螺帽1/8R6-1/8、1/4基準

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 接續部的種類 外螺牙+快速接頭 本體材質 PBT
旋鈕的種類 樹脂

附快速接頭調速閥 L型・萬向型 AS Series的型號AS2201F-01-06-J頁面。
記載關於型號AS2201F-01-06-J之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
10-AS1301F-M3-04
AS1201F-M3-01
AS1201F-M3-02
AS2201F-01-06S
AS2201F-01-06S-J
AS2201F-01-08S-J
型號數量折扣標準
出貨日
本體形狀 控制方向 環境・用途 螺牙部材質 固鎖螺帽的種類 連接口徑 選配 螺牙種類 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
適用氣壓管外徑 英吋尺寸
(inch)
本體尺寸 訂製品規格
39天 萬向型節流式出口無塵環境[不鏽鋼(SUS316)] 不鏽鋼六角螺帽3×0.5M4-M3、M5基準
19天 [L型] L型節流式出口標準[不鏽鋼(SUS316)] 不鏽鋼六角螺帽3×0.5M-1/8M3、M5基準
當日可能 [L型] L型節流式出口標準[不鏽鋼(SUS316)] 不鏽鋼六角螺帽3×0.5M2-M3、M5基準
39天 [L型] L型節流式出口標準[黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳六角螺帽1/8附密封劑R6-1/8、1/4基準
39天 [L型] L型節流式出口標準[黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳扣環螺帽1/8附密封劑R6-1/8、1/4基準
39天 [L型] L型節流式出口標準[黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳扣環螺帽1/8附密封劑R8-1/8、1/4基準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767