(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
縮短高度方向,可適用輕巧化的裝置設計的調速閥コ。
【特長】
・輕巧・輕量且有優良的流量特性。
・萬向型可360°自由地設定配管方向。
・最高使用壓力~1MPa。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
AS1301F-M5-06-J
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 調速閥 | 接續部的種類 | 外螺牙+快速接頭 | 本體材質 | PBT |
---|---|---|---|---|---|
旋鈕的種類 | 樹脂 |
附快速接頭調速閥 L型・萬向型 AS Series的型號AS1301F-M5-06-J頁面。
記載關於型號AS1301F-M5-06-J之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
10-AS1301F-M3-04 |
AS1201F-M3-01 |
AS1201F-M3-02 |
AS1311F-M3-04 |
AS1311F-M5-04-J |
AS2201F-01-04-J |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體形狀 | 控制方向 | 環境・用途 | 螺牙部材質 | 固鎖螺帽的種類 | 連接口徑 | 選配 | 螺牙種類 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 (mm) | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 (inch) | 本體尺寸 | 訂製品規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39天 | 萬向型 | 節流式出口 | 無塵環境 | [不鏽鋼(SUS316)] 不鏽鋼 | 六角螺帽 | 3×0.5 | 無 | M | 4 | - | M3、M5基準 | 無 | ||
19天 | [L型] L型 | 節流式出口 | 標準 | [不鏽鋼(SUS316)] 不鏽鋼 | 六角螺帽 | 3×0.5 | 無 | M | - | 1/8 | M3、M5基準 | 無 | ||
當日可能 | [L型] L型 | 節流式出口 | 標準 | [不鏽鋼(SUS316)] 不鏽鋼 | 六角螺帽 | 3×0.5 | 無 | M | 2 | - | M3、M5基準 | 無 | ||
8天 | 萬向型 | 節流式入口 | 標準 | [不鏽鋼(SUS316)] 不鏽鋼 | 六角螺帽 | 3×0.5 | 無 | M | 4 | - | M3、M5基準 | 無 | ||
39天 | 萬向型 | 節流式入口 | 標準 | [黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳 | 扣環螺帽 | 5×0.8 | 無 | M | 4 | - | M3、M5基準 | 無 | ||
39天 | [L型] L型 | 節流式出口 | 標準 | [黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳 | 扣環螺帽 | 1/8 | 無 | R | 4 | - | 1/8、1/4基準 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策