(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
無塵室內可使用低發塵型的調速閥。
【特長】
・低發塵型的調速閥。
・AS-FPQ AS-FPG :聚丙烯樹脂(樹脂部)
【21-Series 銅系・氟素・矽膠系不可+低發塵】
・對應有銅系・氟素・矽膠系限制的環境
・構造與無塵室系列相同(潤滑脂、包裝型態與無塵室系列不同。)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
AS1201FPG-M5-04 |
AS2201FPG-01-06 |
AS2201FPG-02-06 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接口徑 | 螺牙種類 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
19天 | 5×0.8 | M | 4 | ||
19天 | 1/8 | R | 6 | ||
19天 | 1/4 | R | 6 |
Loading...
型式 | 調速閥 | 本體形狀 | L型 | 控制方向 | 節流式出口 |
---|---|---|---|---|---|
接續部的種類 | 外螺牙+快速接頭 | 本體材質 | PP | 環境・用途 | 標準 |
螺牙部材質 | 不鏽鋼304 | 旋鈕的種類 | 標準 | 固鎖螺帽的種類 | 六角螺帽 |
規格 | 無塵室 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策