(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

低速控制用調速閥 直線型AS-FM Series

低速控制用調速閥 直線型AS-FM Series
  • 促銷至 2025/03/31截止

SMC 調速閥。

【特長】
適用於10~50mm/sec的低速控制。


(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS1001FM-04
AS1001FM-04-J
AS1001FM-06
AS2001FM-04
AS2001FM-06
AS2051FM-06
AS2051FM-08
型號數量折扣標準
出貨日
固鎖螺帽的種類 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
本體尺寸
當日可能 六角螺帽4M5基準
39天 扣環螺帽4M5基準
當日可能 六角螺帽6M5基準
8天 六角螺帽41/8基準
8天 六角螺帽61/8基準
39天 六角螺帽61/4基準
8天 六角螺帽81/4基準

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 直柱型 控制方向 節流式出口
接續部的種類 兩側快速接頭 本體材質 PBT 環境・用途 標準
旋鈕的種類 樹脂 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767