(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

低速控制用調速閥 附快速接頭(樹脂本體) AS-FM Series

低速控制用調速閥 附快速接頭(樹脂本體) AS-FM Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・適用於10~50mm/sec的低速控制。
・作業行程低速、復歸行程高速驅動。
・適用氣壓管:英吋尺寸為標準化。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS1201FM-M5-04
AS1211FM-M5-06
AS1301FM-M5-04
AS1301FM-M5-04-J
AS2201FM-01-06S
型號數量折扣標準
出貨日
本體形狀 控制方向 固鎖螺帽的種類 連接口徑 選配 螺牙種類 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
本體尺寸
8天 [L型] L型節流式出口六角螺帽5×0.8M4M5基準
8天 [L型] L型節流式入口六角螺帽5×0.8M6M5基準
8天 萬向型節流式出口六角螺帽5×0.8M4M5基準
19天 萬向型節流式出口扣環螺帽5×0.8M4M5基準
8天 [L型] L型節流式出口六角螺帽1/8附密封劑R61/8、1/4基準

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 接續部的種類 外螺牙+快速接頭 本體材質 PBT
環境・用途 標準 螺牙部材質 黃銅+鍍無電解鎳 旋鈕的種類 樹脂
訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767