(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附刻度調速閥 直線型 AS-FS Series

附刻度調速閥 直線型 AS-FS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 附刻度調速閥 直線型 AS-FS Series
  • 附刻度調速閥 直線型 AS-FS Series
  • 附刻度調速閥 直線型 AS-FS Series
  • 附刻度調速閥 直線型 AS-FS Series

SMC 調速閥。

【特長】
・流量的數值管理「作業工數縮減」「降低設定錯誤」流量可數值管理的刻度視窗。
・有4種方向可做選擇,考慮辨識性的配置


(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-AS1002FS-04
AS1002FS1-04
AS1002FS1-06
AS1002FS2-04
AS1002FS2-06
AS1002FS3-04
AS1002FS3-06
AS1002FS-04
AS1002FS-06
AS2002FS2-04
AS2002FS2-06
AS2002FS3-06
AS2002FS-04
AS2002FS-06
AS2052FS1-06
AS2052FS1-08
AS2052FS2-06
AS2052FS2-08
AS2052FS-06
AS2052FS-07
AS2052FS-08
AS3002FS1-10
AS3002FS-06
AS3002FS-08
AS3002FS-10
AS4002FS-10
AS4002FS-12
型號數量折扣標準
出貨日
環境・用途 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
適用氣壓管外徑 英吋尺寸
(inch)
本體尺寸 刻度窗方向 訂製品規格
39天 無塵環境4-M5基準
8天 標準4-M5基準180°
39天 標準6-M5基準180°
39天 標準4-M5基準90°
39天 標準6-M5基準90°
39天 標準4-M5基準270°
8天 標準6-M5基準270°
當日可能 標準4-M5基準-
當日可能 標準6-M5基準-
39天 標準4-1/8基準90°
8天 標準6-1/8基準90°
19天 標準6-1/8基準270°
8天 標準4-1/8基準
當日可能 標準6-1/8基準-
39天 標準6-1/4基準180°
39天 標準8-1/4基準180°
39天 標準6-1/4基準90°
39天 標準8-1/4基準90°
39天 標準6-1/4基準
39天 標準-1/41/4基準
8天 標準8-1/4基準
39天 標準10-3/8基準180°
39天 標準6-3/8基準
8天 標準8-3/8基準
8天 標準10-3/8基準
39天 標準10-1/2基準
39天 標準12-1/2基準

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 直線型 控制方向 節流式入口
接續部的種類 兩側快速接頭 本體材質 PBT 旋鈕的種類 推鎖附刻度窗
固鎖螺帽的種類 壓下鎖定式 使用溫度範圍(℃) -5::60 使用壓力範圍(MPa) 0.1::1
握把材質 POM 使用流體 空氣

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767