(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準型調速閥 直線式(壓入鎖定方式) AS Series

標準型調速閥 直線式(壓入鎖定方式) AS Series

SMC 調速閥。

【特長】
・可快速鎖定
・設定上便利的開度表示刻度
・低流量領域,容易控制速度
・可等質的控制速度
・重負荷用的金屬握把
・針閥有防止被拔出的機構


(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS3500-02
AS3500-02-2
AS3500-03
AS3500-03-2
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 握把材質
當日可能 1/4樹脂
39天 1/4金屬
當日可能 3/8樹脂
39天 3/8金屬

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 直柱型 控制方向 節流式入口・節流式出口
接續部的種類 兩側內螺牙 本體材質 環境・用途 標準
螺牙部材質 旋鈕的種類 樹脂 固鎖螺帽的種類 壓下鎖定式
螺牙種類 Rc

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767