(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

標準型調速閥 直線式 AS Series

標準型調速閥 直線式 AS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 標準型調速閥 直線式 AS Series
  • 標準型調速閥 直線式 AS Series
  • 促銷至 2025/03/31截止

SMC 調速閥。

【特長】
・不佔空間的輕巧型。
・低流量領域,容易控制速度
・可等質的控制速度
・針閥有防止被拔出的機構


(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-AS2000-02
10-AS3000-02
AS1000-M5
AS2000-01
AS2000-02
AS3000-02
AS3000-03
AS4000-02
AS4000-03
AS4000-04
AS5000-03
AS5000-04
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 環境・用途 螺牙部材質 旋鈕的種類 連接口徑 螺牙種類 本體尺寸 規格
39天 鋅合金無塵環境鋅合金附一字起子溝槽1/4Rc2無塵室
39天 [鋁合金] 鋁合金無塵環境[鋁合金] 鋁合金附一字起子溝槽1/4Rc3無塵室
當日可能 鋅合金標準鋅合金標準5×0.8MM3、M5基準標準
當日可能 鋅合金標準鋅合金附一字起子溝槽1/8Rc1/8、1/4基準標準
當日可能 鋅合金標準鋅合金附一字起子溝槽1/4Rc1/8、1/4基準標準
當日可能 [鋁合金] 鋁合金標準[鋁合金] 鋁合金附一字起子溝槽1/4Rc3/8基準標準
當日可能 [鋁合金] 鋁合金標準[鋁合金] 鋁合金附一字起子溝槽3/8Rc3/8基準標準
當日可能 [鋁合金] 鋁合金標準[鋁合金] 鋁合金標準1/4Rc1/2基準標準
當日可能 [鋁合金] 鋁合金標準[鋁合金] 鋁合金標準3/8Rc1/2基準標準
當日可能 [鋁合金] 鋁合金標準[鋁合金] 鋁合金標準1/2Rc1/2基準標準
8天 [鋁合金] 鋁合金標準[鋁合金] 鋁合金標準3/8Rc5標準
當日可能 [鋁合金] 鋁合金標準[鋁合金] 鋁合金標準1/2Rc1/2基準標準

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 直柱型 控制方向 節流式入口・節流式出口
接續部的種類 兩側內螺牙 固鎖螺帽的種類 六角螺帽 選配
附屬品/附十字孔盤頭小螺釘(稱呼×長度)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767