附快速接頭調速閥 直線型・面板安裝型 AS□□□1F-3 Series

附快速接頭調速閥 直線型・面板安裝型 AS□□□1F-3 Series

附快速接頭調速閥。
【特長】
・面板安裝板厚:最大35mm。
・容易安裝、 拆除。

(i)請注意

  • ■網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

 
型號
AS1001F-04-3
AS2001F-06-3
型號數量折扣標準
出貨日
適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
本體尺寸
當日可能 4M5 基準
當日可能 61/8 基準

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 直柱型 控制方向 節流式入口・節流式出口
接續部的種類 兩側快速接頭 本體材質 PBT 環境・用途 標準
螺牙部材質 黃銅+鍍無電解鎳 旋鈕的種類 樹脂 固鎖螺帽的種類 六角螺帽
訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務