(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

附快速接頭調速閥 直線型 AS Series (型號表)

SMC SPEED CONTROLLER

附快速接頭調速閥 直線型 AS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 附快速接頭調速閥 直線型 AS Series
  • 附快速接頭調速閥 直線型 AS Series

輕量的調速閥。
【特長】
・4種安裝組合變化。
・直接安裝・L型托架安裝・DIN導軌安裝・固定座安裝。
・直線型。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AS2002F-06

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS2002F-06
型號數量折扣標準
出貨日
型式 本體形狀 控制方向 接續部的種類 本體材質 環境・用途 螺牙部材質 旋鈕的種類 固鎖螺帽的種類 螺牙種類 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
適用氣壓管外徑 英吋尺寸
(inch)
本體尺寸 訂製品規格 相關零件詳細
當日可能 調速閥[直型] 直柱型節流式入口・節流式出口兩側快速接頭[樹脂] PBT標準[黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳樹脂六角螺帽-6-1/8基準-

Loading...

  1. 1

附快速接頭調速閥 直線型 AS Series的型號AS2002F-06頁面。
記載關於型號AS2002F-06之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AS1002F-02
AS1002F-04
AS1002F-04-J
AS2052F-06
AS2052F-06-J
AS2052F-08
型號數量折扣標準
出貨日
型式 本體形狀 控制方向 接續部的種類 本體材質 環境・用途 螺牙部材質 旋鈕的種類 固鎖螺帽的種類 螺牙種類 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
適用氣壓管外徑 英吋尺寸
(inch)
本體尺寸 訂製品規格 相關零件詳細
當日可能 調速閥[直型] 直柱型節流式入口・節流式出口兩側快速接頭[樹脂] PBT標準[黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳樹脂六角螺帽-2-M3、M5基準-
當日可能 調速閥[直型] 直柱型節流式入口・節流式出口兩側快速接頭[樹脂] PBT標準[黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳樹脂六角螺帽-4-M3、M5基準-
8天 調速閥[直型] 直柱型節流式入口・節流式出口兩側快速接頭[樹脂] PBT標準[黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳樹脂扣環螺帽-4-M3、M5基準-
當日可能 調速閥[直型] 直柱型節流式入口・節流式出口兩側快速接頭[樹脂] PBT標準[黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳樹脂六角螺帽-6-1/4基準-
8天 調速閥[直型] 直柱型節流式入口・節流式出口兩側快速接頭[樹脂] PBT標準[黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳樹脂扣環螺帽-6-1/4基準-
當日可能 調速閥[直型] 直柱型節流式入口・節流式出口兩側快速接頭[樹脂] PBT標準[黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳樹脂六角螺帽-8-1/4基準-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767