(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
輕量的調速閥。
【特長】
・4種安裝組合變化。
・直接安裝・L型托架安裝・DIN導軌安裝・固定座安裝。
・直線型。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
AS2052F-08
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
附快速接頭調速閥 直線型 AS Series的型號AS2052F-08頁面。
記載關於型號AS2052F-08之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
AS1002F-02 |
AS1002F-04 |
AS1002F-04-J |
AS3002F-06 |
AS3002F-08 |
AS3002F-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 本體形狀 | 控制方向 | 接續部的種類 | 本體材質 | 環境・用途 | 螺牙部材質 | 旋鈕的種類 | 固鎖螺帽的種類 | 螺牙種類 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 (mm) | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 (inch) | 本體尺寸 | 訂製品規格 | 相關零件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 調速閥 | [直型] 直柱型 | 節流式入口・節流式出口 | 兩側快速接頭 | [樹脂] PBT | 標準 | [黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳 | 樹脂 | 六角螺帽 | - | 2 | - | M3、M5基準 | 無 | - | ||
當日可能 | 調速閥 | [直型] 直柱型 | 節流式入口・節流式出口 | 兩側快速接頭 | [樹脂] PBT | 標準 | [黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳 | 樹脂 | 六角螺帽 | - | 4 | - | M3、M5基準 | 無 | - | ||
8天 | 調速閥 | [直型] 直柱型 | 節流式入口・節流式出口 | 兩側快速接頭 | [樹脂] PBT | 標準 | [黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳 | 樹脂 | 扣環螺帽 | - | 4 | - | M3、M5基準 | 無 | - | ||
當日可能 | 調速閥 | [直型] 直柱型 | 節流式入口・節流式出口 | 兩側快速接頭 | [樹脂] PBT | 標準 | [黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳 | 樹脂 | 六角螺帽 | - | 6 | - | 3/8基準 | 無 | - | ||
當日可能 | 調速閥 | [直型] 直柱型 | 節流式入口・節流式出口 | 兩側快速接頭 | [樹脂] PBT | 標準 | [黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳 | 樹脂 | 六角螺帽 | - | 8 | - | 3/8基準 | 無 | - | ||
當日可能 | 調速閥 | [直型] 直柱型 | 節流式入口・節流式出口 | 兩側快速接頭 | [樹脂] PBT | 標準 | [黃銅] 黃銅+鍍無電解鎳 | 樹脂 | 六角螺帽 | - | 10 | - | 3/8基準 | 無 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策