(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附快速接頭調速閥 直線型 AS Series L型托架

附快速接頭調速閥 直線型 AS Series L型托架

調速閥用L型托架。

【特長】
・安裝用L型托架

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS-10L
AS-12L
AS-20L
AS-25L
AS-30L
型號數量折扣標準
出貨日
適用系列
當日可能 AS1002F-02
39天 AS1002F
當日可能 AS2002F
當日可能 AS2052F
當日可能 AS3002F

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 托架 環境・用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767