(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附快速接頭調速閥 壓下鎖定式 直線型 AS Series

附快速接頭調速閥 壓下鎖定式 直線型 AS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 附快速接頭調速閥 壓下鎖定式 直線型 AS Series
  • 附快速接頭調速閥 壓下鎖定式 直線型 AS Series
  • 促銷至 2025/03/31截止

附快速接頭調速閥。
【特長】
・簡單的壓下鎖定式。
・旋鈕外徑:約擴大2倍。
・流量的再現性。
・輕量化:質量約27%Down。
・無電解鍍鎳規格為標準化。
【用途】
・可削減各種的作業工時。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-AS1002F-06A
10-AS2002F-06A
10-AS2052F-08A
AS1002F-04A
AS1002F-06A
AS1002F-07A
AS1002F-23A
AS2002F-04A
AS2002F-06A
AS2052F-06A
AS2052F-08A
AS3002F-10A
AS3002F-12A
AS4002F-10A
AS4002F-12A
型號數量折扣標準
出貨日
環境・用途 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
適用氣壓管外徑 英吋尺寸
(inch)
本體尺寸
39天 無塵環境6-M5基準
39天 無塵環境6-1/8基準
39天 無塵環境8-1/4基準
當日可能 標準4-M5基準
當日可能 標準6-M5基準
19天 標準-1/4M5基準
39天 標準3.2-M5基準
8天 標準4-1/8基準
當日可能 標準6-1/8基準
當日可能 標準6-1/4基準
當日可能 標準8-1/4基準
當日可能 標準10-3/8基準
當日可能 標準12-3/8基準
39天 標準10-1/2基準
39天 標準12-1/2基準

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 直柱型 控制方向 節流式入口
接續部的種類 兩側快速接頭 本體材質 PBT 旋鈕的種類 壓下鎖定式
訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767