(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

帶電防止快速接頭 KA Series 直通型 KAH

帶電防止快速接頭 KA Series 直通型 KAH

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC快速接頭。
【特長】
・施以帶電防止對策的接頭
・快速裝脫
・真空(-100kPa)使用可能
・銅系厭惡的用途也可使用
・難燃性(相當於UL-94規格V-0)
・接頭本體・密封部使用導電性樹脂
【用途】
・同一方向氣壓管配管使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KAH04-00
KAH06-00
KAH10-00
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1
8天 4
8天 6
8天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 使用流體 空氣
本體材質 C3604+PBT 使用用途 防止静電散逸帶電 密封材材質 NBR
套接 同徑 套接直柱型 周圍溫度(℃) 0::40 連接氣壓管數量(條) 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767