(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

旋轉快速接頭 高速型 KX Series 直通接頭 KXH

旋轉快速接頭 高速型 KX Series 直通接頭 KXH

SMC 快速接頭、直通接頭:KXH(高速型)。
【特長】
・可低扭力回轉的回轉用快速接頭。
・機械手臂等搖動部、 回轉部上可以使用。
・銅系不可規格(無電解鍍鎳處理)。
・附密封圈劑為標準規格。
【用途】
・從內螺牙部的同一方向配管使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KXH04-M5
KXH06-01S
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接種類 連接螺牙
當日可能 4M5×0.8
8天 6R1/8
型號
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接種類 連接螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 揺動部・旋轉部用 使用流體 空氣
本體材質 PBT+黃銅 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 黃銅
密封材材質 NBR 搖動部・旋轉部用 旋轉接頭直柱 連接氣壓管數量(條) 1