(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

難燃性 FR快速接頭 KR-W2 Series 直通L型 KRL-W2

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

難燃性 FR快速接頭 KR-W2 Series 直通L型 KRL-W2

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC快速接頭。
【特長】
・可使用FR軟尼龍管有很大的保持力。
・低真空至1MPa為止可以使用。
・輕的拆除力。
・可在狹小空間上的配管。
【用途】
・直角方向尺寸氣壓管連接使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KRL06-99W2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KRL06-99W2
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・管 接頭種類 管接頭・漸縮管 使用流體 水 / 空氣
本體材質 難燃性PBT(相當於Ul94 V-0) 使用用途 標準・迷你 密封材材質 NBR
管接頭・漸縮管 插入L型 適用軟管外徑1 6 適用接頭尺寸(mm) 6
連接氣壓管數量(條) 1 顏色 白色 釋放套顏色 白色
訂製品規格

難燃性 FR快速接頭 KR-W2 Series 直通L型 KRL-W2的型號KRL06-99W2頁面。
記載關於型號KRL06-99W2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767