(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

難燃性 FR快速接頭 KR-W2 Series L型接頭 KRL-W2

難燃性 FR快速接頭 KR-W2 Series L型接頭 KRL-W2

SMC 快速接頭。
【特長】
・可使用於FR軟尼龍。
・大的保持力。
・低真空至1MPa為止可以使用。
・輕的拆除力。
・在狹小空間上的配管是有效果的。
【用途】
・從內螺牙部的直角方向配管使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KRL06-01SW2
KRL06-02SW2
KRL08-01SW2
KRL08-02SW2
KRL10-03SW2
KRL12-02SW2
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接螺牙
當日可能 61/8
8天 61/4
8天 81/8
8天 81/4
8天 103/8
8天 121/4

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 水 / 空氣
本體材質 難燃性PBT(相當於Ul94 V-0) 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 黃銅
密封材材質 NBR 螺牙安裝 方向 L型 L型 L型
連接種類 R 連接氣壓管數量(條) 1 顏色 白色
釋放套顏色 白色 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767