(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

配管模組 KB Series 托架 KBX

配管模組 KB Series 托架 KBX
  • 促銷至 2025/03/31截止

SMC 快速接頭托架。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KBX6
KBX12
KBX14
KBX20
型號數量折扣標準
出貨日
適用商品款式 適用螺牙種類
當日可能 KBP,KBC6
8天 KBE1-0412
當日可能 KBE1-06,KBE2-0614
當日可能 KBE2-10,KBE3-1020

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭相關零件 接頭種類 其他形狀 使用流體 空氣
使用用途 標準・迷你 其他形狀 托架 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767