(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

配管模組 KB Series L型模組 KBV

配管模組 KB Series L型模組 KBV

可從主配管集中分配的快速接頭的配管模組。
【特長】
・依照用途,可做配管的集中、分配。
・不需工具可快速裝脫。
・採操作性優異的快速接頭方式,不需工具、配管作業性可提昇。
・空氣的出口方向可360°自由決定。
・採萬向構造,即使配管連接後,空氣的出口方向也可自由變更。
【用途】
・適用於氣壓管外徑4、6、8、10、12、16cm。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KBV2-06
KBV3-08
KBV3-10
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1
當日可能 6
8天 8
8天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 其他形狀 使用流體 空氣
本體材質 C3604+PBT+POM 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 C3604
密封材材質 NBR 其他形狀 其他 周圍溫度(℃) -5::60
釋放套顏色 藍色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767