(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 底座式 KM Series KM12

快速接頭 底座式 KM Series KM12

SMC 快速接頭。
【特長】
・配管可輕巧化。
・可集中配管。
・快速安裝。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KM12-06-02-6
KM12-08-03-6
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接螺牙
8天 61/4
當日可能 83/8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 套接 異徑 使用流體 水 / 空氣
本體材質 PBT・SUS304 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 黃銅
密封材材質 NBR 套接 異徑 快速接頭/歧管塊 連接種類 Rc
孔 A 數 6 顏色 黑色 釋放套顏色 藍色
訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767