(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

無塵室快速接頭 KPQ/KPG Series 直通型 KPQH・KPGH

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

無塵室快速接頭 KPQ/KPG Series 直通型 KPQH・KPGH

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC快速接頭。
【特長】
・適合無塵室內驅動系空氣壓系統的快速接頭。
【用途】
・相同方向的配管相互連接使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KPGH08-00

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KPGH08-00
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 使用流體 空氣
本體材質 PP・SUS304 使用用途 無塵環境 密封材材質 NBR
套接 同徑 直柱型 適用軟管外徑1 8 釋放套顏色 淺藍色

無塵室快速接頭 KPQ/KPG Series 直通型 KPQH・KPGH的型號KPGH08-00頁面。
記載關於型號KPGH08-00之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767