(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

無塵室快速接頭 KPQ/KPG Series L型 KPQL・KPGL

無塵室快速接頭 KPQ/KPG Series L型 KPQL・KPGL

SMC快速接頭。
【特長】
・適合無塵室內驅動系空氣壓系統的快速接頭
【用途】
・從母螺牙部的直角方向配管使用

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
    部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KPGL04-01
KPGL04-M5
KPGL06-01
KPGL06-02
KPGL06-M5
KPGL08-01
KPGL08-02
KPGL10-03
KPGL12-04
KPQL06-M5
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 螺牙部材質 適用軟管外徑1 連接種類 連接螺牙 釋放套顏色
8天 [PP樹脂] PP・SUS304[SUS303・SUS304] SUS3044R1/8淺藍色
8天 [PP樹脂] PP・SUS304[SUS303・SUS304] SUS3044M5×0.8淺藍色
8天 [PP樹脂] PP・SUS304[SUS303・SUS304] SUS3046R1/8淺藍色
8天 [PP樹脂] PP・SUS304[SUS303・SUS304] SUS3046R1/4淺藍色
當日可能 [PP樹脂] PP・SUS304[SUS303・SUS304] SUS3046M5×0.8淺藍色
39天 [PP樹脂] PP・SUS304[SUS303・SUS304] SUS3048R1/8淺藍色
19天 [PP樹脂] PP・SUS304[SUS303・SUS304] SUS3048R1/4淺藍色
19天 [PP樹脂] PP・SUS304[SUS303・SUS304] SUS30410R3/8淺藍色
39天 [PP樹脂] PP・SUS304[SUS303・SUS304] SUS30412R1/2淺藍色
8天 [PP樹脂] PP・C3604 (鍍無電解鎳)[標準(黃銅)] C3604(鍍無電解鎳)6M5×0.8淺灰色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 空氣
使用用途 無塵環境 密封材材質 NBR 螺牙安裝 方向 L型
L型 L型 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767