(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無塵室快速接頭 KPQ/KPG Series 直通接頭 KPQH・KPGH

無塵室快速接頭 KPQ/KPG Series 直通接頭 KPQH・KPGH

SMC快速接頭。
【特長】
・適合無塵室內驅動系空氣壓系統的快速接頭。
【用途】
・從母螺牙部的同一方向配管使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KPGH04-M5
KPGH06-01
KPGH06-02
KPGH06-M5
KPGH08-01
KPGH10-03
KPGH12-04
KPQH04-M5
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 螺牙部材質 適用軟管外徑1 連接種類 連接螺牙 釋放套顏色
8天 [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS3044M5×0.8淺藍色
8天 [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS3046R1/8淺藍色
8天 [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS3046R1/4淺藍色
8天 [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS3046M5×0.8淺藍色
8天 [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS3048R1/8淺藍色
8天 [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS30410R3/8淺藍色
8天 [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS30412R1/2淺藍色
8天 [黃銅] C3604(鍍無電解鎳)[標準(黃銅)] C3604(鍍無電解鎳)4M5×0.8淺灰色
型號
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 螺牙部材質 適用軟管外徑1 連接種類 連接螺牙 釋放套顏色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 空氣
使用用途 無塵環境 密封材材質 NBR 螺牙安裝 方向 直通型
訂製品規格