(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

無塵室快速接頭 KP Series 減徑連接器 KPR

無塵室快速接頭 KP Series 減徑連接器 KPR

SMC快速接頭。
【特長】
・適合無塵室內的吹氣系統的快速接頭
・完全禁油處理(橡膠類鍍氟)
・接液部非金屬
・無塵室內零件洗淨、 組立,2重梱包
・可真空使用(-100kPa)
【用途】
・快速接頭的尺寸變更使用

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KPR06-08
KPR06-10
KPR08-10
KPR08-12
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 適用接頭尺寸(mm)
當日可能 68
19天 610
19天 810
19天 812

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・管 接頭種類 管接頭・漸縮管 使用流體 水 / 空氣 / 氮氣
本體材質 PP・SUS304 使用用途 無塵環境 密封材材質 EPDM(附氟素鍍層)
管接頭・漸縮管 插入減徑型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767