(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無塵室快速接頭 KP Series 2口T型接頭 KPT (型號表)

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

無塵室快速接頭 KP Series 2口T型接頭 KPT

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC快速接頭。
【特長】
・適合無塵室內的吹氣系統的快速接頭。
・完全禁油處理(橡膠類鍍氟)。
・接液部非金屬。
・無塵室內零件洗淨、 組立,2重梱包。
・可真空使用(-100kPa)。
【用途】
・兩側90度方向從母螺牙部的分岐配管使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KPT10-02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KPT10-02
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 分歧 使用流體 水 / 空氣 / 氮氣
本體材質 PP・SUS304 使用用途 無塵環境 螺牙部材質 SUS304
密封材材質 EPDM(附氟素鍍層) 螺牙安裝 分歧 兩口T型 周圍溫度(℃) -20::80
適用軟管外徑1 10 連接種類 R 連接螺牙 1/4
訂製品規格

無塵室快速接頭 KP Series 2口T型接頭 KPT的型號KPT10-02頁面。
記載關於型號KPT10-02之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767