(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無塵室快速接頭 KP Series 直通接頭 KPH

無塵室快速接頭 KP Series 直通接頭 KPH

SMC快速接頭。
【特長】
・適合無塵室內的吹氣系統的快速接頭。
・完全禁油處理(橡膠類鍍氟)。
・接液部非金屬。
・無塵室內零件洗淨、 安裝、 2重梱包。
・可真空使用(-100kPa)。
【用途】
・從母螺牙部的同一方向配管使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KPH04-01
KPH06-01
KPH08-01
KPH08-02
KPH10-02
KPH10-03
KPH12-03
KPH12-04
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接螺牙
8天 41/8
8天 61/8
8天 81/8
8天 81/4
8天 101/4
8天 103/8
8天 123/8
8天 121/2
型號
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 水 / 空氣 / 氮氣
本體材質 PP・SUS304 使用用途 無塵環境 螺牙部材質 PP樹脂
密封材材質 EPDM(附氟素鍍層) 螺牙安裝 方向 直通型 連接種類 R
釋放套顏色 淺綠色