(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 10-KQ2 無塵室系列 Series 塞頭 10-KQP

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

快速接頭 10-KQ2 無塵室系列 Series 塞頭 10-KQP

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・快速裝脫。
・真空-100kPa可以使用。
・使用流體:水、空氣。
【用途】
・塞住不使用的快速接頭時使。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

10-KQP-06

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-KQP-06
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 管・栓 接頭種類 其他形狀 使用流體 水 / 空氣
本體材質 PBT 使用用途 無塵環境 其他形狀 塞頭
周圍溫度(℃) -5::60 適用接頭尺寸(mm) 6 釋放套顏色 白色

快速接頭 10-KQ2 無塵室系列 Series 塞頭 10-KQP的型號10-KQP-06頁面。
記載關於型號10-KQP-06之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767