(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

快速接頭 KQ2 Series 分歧Y字型 KQ2U(墊片密封)

快速接頭 KQ2 Series 分歧Y字型 KQ2U(墊片密封)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC快速接頭。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇
・小型、輕量化
・真空-100kPa可以使用
【用途】
・從快速接頭的同一方向分岐配管使用

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQ2U04-M5A
KQ2U04-M5N
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 螺牙部材質
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳)[標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 分歧 使用流體 水 / 空氣
使用用途 標準・迷你 密封材材質 NBR 螺牙安裝 分歧 分歧
周圍溫度(℃) -5::60 適用軟管外徑1 4 連接種類 M
連接螺牙 5×0.8 連接氣壓管數量(條) 2 顏色 白色
釋放套形狀 正圓形 釋放套顏色 淺灰色 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767