(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 KQ2 Series 三分歧萬向L型接頭 KQ2ZT

快速接頭 KQ2 Series 三分歧萬向L型接頭 KQ2ZT
  • 促銷至 2025/03/31截止

SMC 快速接頭。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇。
・小型・輕量化。
【用途】
・從母螺牙部的直角方向的6分歧配管使用。配管安裝方向為自由的3獨立。
・釋放套種類:橢圓形・正圓形(詳細選型請參照型錄)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KQ2ZT04-02AS
KQ2ZT06-02AS
KQ2ZT06-03AS
KQ2ZT08-02AS
KQ2ZT08-03AS
KQ2ZT08-03NS
KQ2ZT08-04AS
KQ2ZT10-03AS
KQ2ZT10-04NS
KQ2ZT12-04AS
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 螺牙部材質 適用軟管外徑1 連接螺牙
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅41/4
當日可能 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅61/4
當日可能 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅63/8
當日可能 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅81/4
當日可能 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅83/8
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳)[標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳)83/8
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅81/2
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅103/8
39天 [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳)[標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳)101/2
當日可能 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅121/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 分歧 使用流體 水 / 空氣
使用用途 標準・迷你 密封材材質 NBR 螺牙安裝 分歧 分歧型
分岔型 三分歧 周圍溫度(℃) -5::60 連接種類 R
連接氣壓管數量(條) 6 顏色 白色 規格 附密封劑
釋放套形狀 正圓形 釋放套顏色 淺灰色 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767