(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 KQ2 Series 分歧萬向內螺牙接頭 KQ2ZF

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

快速接頭 KQ2 Series 分歧萬向內螺牙接頭 KQ2ZF

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】SMC快速接頭。
・氣壓管裝脫提昇。
・小型・輕量化。
・快速裝脫。
・真空-100kPa可以使用。
【用途】
・母螺牙及公螺牙,任何一方都可同一方向及90度方向的2分歧配管使用,可多連連接。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
    部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KQ2ZF06-02AS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQ2ZF06-02AS
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 分歧 使用流體 水 / 空氣
本體材質 PBT+黃銅 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 黃銅
密封材材質 NBR 螺牙安裝 分歧 分歧型 分岔型 母分流管接頭
周圍溫度(℃) -5::60 適用軟管外徑1 6 連接種類 R/Rc
連接螺牙 1/4 連接氣壓管數量(條) 2 顏色 白色
規格 附密封劑 釋放套形狀 正圓形 釋放套顏色 淺灰色
訂製品規格

快速接頭 KQ2 Series 分歧萬向內螺牙接頭 KQ2ZF的型號KQ2ZF06-02AS頁面。
記載關於型號KQ2ZF06-02AS之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767