(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 KQ2 Series 內六角孔直通型 KQ2S(密封圈密封)

快速接頭 KQ2 Series 內六角孔直通型 KQ2S(密封圈密封)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC快速接頭 內六角孔直通型 KQ2S(墊片密封)。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇
・小型・輕量化
【用途】
・本體內部的六角孔可利用六角扳手鎖緊,在狹小空間用的直接接頭

【商品型錄請參考】
・適用氣壓管 外徑 公釐 連接螺牙[G] 釋放套 橢圓形(P.60) 正圓形(P.168)
・適用氣壓管 外徑 公釐 連接螺牙[R] 釋放套 橢圓形(P.68) 正圓形(P.176)
・適用氣壓管 外徑 英吋 連接螺牙[NPT] 釋放套 橢圓形(P.76) 正圓形(P.188)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQ2S04-G01A
KQ2S06-G01A
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1
19天 4
19天 6

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 水 / 空氣
本體材質 PBT+黃銅 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 黃銅
密封材材質 NBR 螺牙安裝 方向 附六角孔直柱型 周圍溫度(℃) -5::60
連接種類 G 連接螺牙 1/8 連接氣壓管數量(條) 1
顏色 白色 釋放套形狀 正圓形 釋放套顏色 淺灰色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767