(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 KQ2 Series 直通接頭 KQ2H(密封圈密封)

快速接頭 KQ2 Series 直通接頭 KQ2H(密封圈密封)
  • 促銷至 2025/03/31截止

SMC 快速接頭。直通接頭 KQ2H(密封圈密封)。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇。
・小型・輕量化。
【用途】
・從內螺牙部的同一方向配管使用。

・釋放套種類:橢圓形・正圓形(詳細選型請參照型錄)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQ2H04-G01A
KQ2H06-01AP
KQ2H06-G01A
KQ2H06-G01N
KQ2H06-G02N
KQ2H08-01AP
KQ2H08-02AP
KQ2H08-G01A
KQ2H10-02AP
KQ2H10-03AP
KQ2H10-G02A
KQ2H10-G04A
KQ2H12-03AP
KQ2H12-04AP
KQ2H12-G02A
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 螺牙部材質 適用軟管外徑1 連接種類 連接螺牙
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅4G1/8
39天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅6R1/8
當日可能 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅6G1/8
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳)[標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳)6G1/8
當日可能 [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳)[標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳)6G1/4
39天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅8R1/8
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅8R1/4
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅8G1/8
39天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅10R1/4
39天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅10R3/8
39天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅10G1/4
39天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅10G1/2
39天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅12R3/8
39天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅12R1/2
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅12G1/4

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 水 / 空氣
使用用途 標準・迷你 密封材材質 NBR 螺牙安裝 方向 直通型
周圍溫度(℃) -5::60 連接氣壓管數量(條) 1 顏色 白色
釋放套形狀 正圓形 釋放套顏色 淺灰色 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767