(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

快速接頭 KQ2 Series 維修備品(墊片)

快速接頭 KQ2 Series 維修備品(墊片)
  • 促銷至 2025/03/31截止

快速接頭KQ2 Series交換用的墊片。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
M-3G2
M-5G2
M-6G
型號數量折扣標準
出貨日
適用螺牙種類
當日可能 M3
8天 M5
8天 M6
型號
型號數量折扣標準
出貨日
適用螺牙種類

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭相關零件 接頭種類 其他形狀 本體材質 SUS304+NBR
使用用途 標準・迷你 其他形狀 墊片