(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 KQ2 Series 色蓋 KQ2C

快速接頭 KQ2 Series 色蓋 KQ2C

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

快速接頭色蓋。
【用途】
・安裝在釋放套上,用途別的顏色區分,在多數的配管作業時使用。

(i)請注意

  • 型號末端為「B」的商品為釋放套外徑加大的商品。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQ2C-04BUA
KQ2C-06BA
KQ2C-06BUA
KQ2C-06GA
KQ2C-06RA
KQ2C-06YA
KQ2C-08RB
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 顏色
8天 4藍色
8天 6黑色
8天 6藍色
8天 6綠色
8天 6紅色
8天 6黃色
8天 8紅色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭相關零件 接頭種類 其他形狀 使用流體 水 / 空氣
本體材質 PBT 使用用途 標準・迷你 其他形狀 彩色護蓋
周圍溫度(℃) -5::60 釋放套形狀 正圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767