(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

快速接頭 KQ2 Series 異徑連接器 KQ2N

快速接頭 KQ2 Series 異徑連接器 KQ2N

不同尺寸的快速接頭相互連接使用時的連接器。
【特長】
・小型・輕量化、氣壓管裝脫提昇。
【用途】
・可使用於相互連接不同尺寸的快速接頭。

適用氣壓管外徑:公釐尺寸、英吋尺寸(詳細選型請參照型錄)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQ2N04-06
KQ2N06-08
KQ2N07-11
KQ2N08-10
KQ2N10-12
KQ2N12-16
型號數量折扣標準
出貨日
適用接頭尺寸(mm) 適用接頭尺寸(英吋)
當日可能 4-6-
當日可能 6-8-
8天 -1/4-3/8
當日可能 8-10-
當日可能 10-12-
8天 12-16-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 管・栓 接頭種類 其他形狀 本體材質 PBT+PP
使用用途 標準・迷你 其他形狀 異徑接頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767