(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 KQ2 Series 管帽蓋 KQ2C

快速接頭 KQ2 Series 管帽蓋 KQ2C
  • 促銷至 2025/03/31截止

小型輕巧的快速接頭。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇。
・小型・輕量化。
【用途】
・塞住不使用的配管時使用。

適用氣壓管外徑:公釐尺寸、英吋尺寸(詳細選型請參照型錄)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-KQ2C06-00A
KQ2C04-00A
KQ2C06-00A
KQ2C07-00A
KQ2C08-00A
KQ2C08-00A-X35
KQ2C10-00A
KQ2C12-00A
KQ2C16-00A
型號數量折扣標準
出貨日
使用用途 適用軟管外徑1 顏色 釋放套顏色 訂製品規格
39天 無塵環境6白色白色
當日可能 標準・迷你4白色淺灰色
當日可能 標準・迷你6白色淺灰色
39天 標準・迷你1/4白色橘色
當日可能 標準・迷你8白色淺灰色
39天 標準・迷你8黑色淺灰色本體顏色變更(黑色)
當日可能 標準・迷你10白色淺灰色
當日可能 標準・迷你12白色淺灰色
8天 標準・迷你16白色淺灰色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭相關零件 接頭種類 其他形狀 使用流體 水 / 空氣
本體材質 PBT+PP 密封材材質 NBR 其他形狀 護蓋
周圍溫度(℃) -5::60 連接氣壓管數量(條) 1 釋放套形狀 正圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767