(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC 快速接頭。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇。
・小型・輕量化。
・真空-100kPa~使用可能。
・表面處理可選擇:黃銅(無電鍍)、黃銅+無電解鍍鎳。
【用途】
・從內螺牙部的同一方 向及90度方向的分岐配管使用。
・釋放套種類:橢圓形・正圓形(詳細選型請參照型錄)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KQ2Y04-M5A |
KQ2Y04-M5N |
KQ2Y06-M5A |
KQ2Y06-M5N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 螺牙部材質 | 適用軟管外徑1 |
---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 4 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳) | [標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳) | 4 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 6 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳) | [標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳) | 6 |
Loading...
型式 | 快速接頭・螺牙 | 接頭種類 | 螺牙安裝 分歧 | 使用流體 | 水 / 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
使用用途 | 標準・迷你 | 密封材材質 | NBR | 螺牙安裝 分歧 | T型 |
周圍溫度(℃) | -5::60 | 連接種類 | M | 連接螺牙 | 5×0.8 |
連接氣壓管數量(條) | 2 | 顏色 | 白色 | 釋放套形狀 | 正圓形 |
釋放套顏色 | 淺灰色 | 訂製品規格 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策