• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

快速接頭 KQ2 Series 2口T型接頭 KQ2T(密封劑・無密封劑)

快速接頭 KQ2 Series 2口T型接頭 KQ2T(密封劑・無密封劑)

SMC 快速接頭。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇。
・小型・輕量化。
【用途】
・兩側90度方向從內螺牙部的分岐配管使用。

・釋放套種類:橢圓形・正圓形(詳細選型請參照型錄)

(i)請注意

  • ■網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

 
型號
KQ2T06-01AS
KQ2T06-02AS
KQ2T08-01AS
KQ2T08-02AS
KQ2T10-02AS
KQ2T10-03AS
型號數量折扣標準
出貨日
周圍溫度
(℃)
連接螺牙
當日可能 -5~601/8
當日可能 -5~601/4
當日可能 -5~601/8
當日可能 -5~601/4
當日可能 -5~601/4
當日可能 -5~603/8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 分歧 使用流體 水 / 空氣
本體材質 PBT+黃銅 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 黃銅
密封材材質 NBR 螺牙安裝 分歧 兩口T型 連接種類 R
連接氣壓管數量(條) 2 顏色 白色 規格 附密封劑
釋放套形狀 正圓形 釋放套顏色 淺灰色 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務