(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

快速接頭 KQ2 Series 兩口T型接頭 KQ2T(墊片密封)

快速接頭 KQ2 Series 兩口T型接頭 KQ2T(墊片密封)

SMC 快速接頭。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇。
・小型・輕量化。
【用途】
・2側90度方向尺寸降低的分歧配管互相連接使用。

・釋放套種類:橢圓形・正圓形(詳細選型請參照型錄)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQ2T04-M3G
KQ2T04-M5A
KQ2T04-M5A1
KQ2T04-M5N
KQ2T06-M5A
KQ2T06-M5A1
KQ2T06-M5N
KQ2T06-M6A
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 螺牙部材質 適用軟管外徑1 連接螺牙 釋放套形狀
39天 [SUS303・SUS304] PBT+SUS303[SUS303・SUS304] SUS30343×0.5正圓形
當日可能 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅45×0.8正圓形
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅45×0.8橢圓形
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳)[標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳)45×0.8正圓形
當日可能 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅65×0.8正圓形
39天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅65×0.8橢圓形
當日可能 [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳)[標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳)65×0.8正圓形
39天 [標準(PBT)] PBT+黃銅[標準(黃銅)] 黃銅66×1.0正圓形

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 分歧 使用流體 水 / 空氣
使用用途 標準・迷你 密封材材質 NBR 螺牙安裝 分歧 兩口T型
周圍溫度(℃) -5::60 連接種類 M 連接氣壓管數量(條) 2
顏色 白色 規格 無密封劑 釋放套顏色 淺灰色
訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767